Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"890000","name":"S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Abbildung ähnlich
S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC
Artikelnummer: 890000
GTIN: 4046548007107
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für
frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 -
120 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20
mA, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 - 120 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 2 W |
| Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
Messkreis
| U Messbereich Analogeingang | 0 - 120 V |
| I Messbereich Analogeingang | 9 A |
| Freq. Messbereich Analog-Ein | 0 - 1000 Hz |
Ausgangssignale bei Generatorbetrieb
| Uout bei Generatorbetrieb | 0 - -10 V |
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Sicherheitskontakte: AC bei UL | 250 V AC |
| Kontaktmaterial Relais | AgCdO |
| zusätz. Kontaktangaben Relais | + 3,0 µm Au |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | 0 - 55 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V0 |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | fest |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 10 AWG |
| Abmessung h | 87 mm |
| Abmessung b | 22.5 mm |
| Abmessung t | 121 mm |
| Nettogewicht | 130 g |
| Bruttogewicht | 140 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27210127 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002479 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007107 |
| Volumen | 0.272 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |