Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"890000","name":"S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Similaire à l’illustration
S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC
Numéro de l'article: 890000
GTIN: 4046548007107
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux
moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 -
120 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20
mA, largeur = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 - 120 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20 mA, largeur = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Données generales
| Homologation |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 2 W |
| Protection max. de l’appareil | Section max. du fil |
Circuit de mesure
| Plage mesures U entrée analog. | 0 - 120 V |
| Plage mesures I entrée analog. | 9 A |
| Fréq. pl. mesures entrée ana. | 0 à 1 000 Hz |
Signaux de sortie pendant le fonctionnement du générateur
| Uout en mode générateur | 0 à -10 V |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Cont. sécurité : AC selon UL | 250 V AC |
| Matériau des contacts relais | AgCdO |
| Indic. suppl. contacts relais | + 3,0 µm Au |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | 0 - 55 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier partie sup | PPO UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Fixe |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 10 AWG |
| Dimensions hauteur | 87 mm |
| Dimension largeur | 22.5 mm |
| Dimension profondeur | 121 mm |
| Poids net | 130 g |
| Poids brut | 140 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27210127 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002479 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007107 |
| Volume | 0.272 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |