Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"890000","name":"S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
La imagen real puede variar
S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC
Número de producto: 890000
GTIN: 4046548007107
Supervisión de potencia activa para redes monofásicas y trifásicas, aptapara
motores con frecuencia regulada, 9 ámbitos de medida 0 - 1000 Hz,tensión de medida 0 -
120 V AC/DC, 1 contacto inversor, 1 salida analógica 0 - 10 V DC o 4 -20 mA,
ancho = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Supervisión de potencia activa para redes monofásicas y trifásicas, aptapara motores con frecuencia regulada, 9 ámbitos de medida 0 - 1000 Hz,tensión de medida 0 - 120 V AC/DC, 1 contacto inversor, 1 salida analógica 0 - 10 V DC o 4 -20 mA, ancho = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Informacion General
| Homologación |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 2 W |
| Prot. dispositivo máxima | Sección máx. conductor |
Circuito de medición
| Ámbito medida U entr. analóg. | 0 - 120 V |
| Ámbito medida I entr. analóg. | 9 A |
| Frec. ámbito medida entr. an. | 0 - 1000 Hz |
Señales de salida durante el funcionamiento del generador
| Uout con func. de generador | 0 - -10 V |
Salidas de relé
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Contactos seguridad: AC con UL | 250 V AC |
| Mat. contactos relés | AgCdO |
| Datos adic. contacto relé | + 3,0 µm Au |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Material carcasa superior | PPO UL 94 V0 |
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | fijo |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 10 AWG |
| Dimensión de altura | 87 mm |
| Dimensión Ancho | 22.5 mm |
| Dimensión Profundidad | 121 mm |
| Peso neto | 130 g |
| Peso bruto | 140 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27210127 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002479 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007107 |
| Volumen | 0.272 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |