닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"890000","name":"S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
실제 제품은 다를 수 있음
S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC
제품 번호: 890000
GTIN: 4046548007107
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의
유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압
0~120 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 mA 1개,
폭 = 22.5 mm, UB = 24 VDC.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
CCC UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 2 W |
| 최대 장치 회로 차단기 | 최대 도체 단면 |
측정 회로
| U 측정 범위 아날로그 입력 | 0 - 120 V |
| I 측정 범위 아날로그 입력 | 9 A |
| 측정 가능 아날로그 입력 주파수 범위 | 0 - 1000 Hz |
발전기 작동 중 출력 신호
| 발전기 모드의 출력 전압 | 0 - -10V |
繼電器輸出
| 활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
| 활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| 안전 접점: UL에서 AC | 250 V AC |
| 릴레이 접점 재료 | AgCdO |
| 추가 접점 사양 릴레이 | + 3.0 µm Au |
환경 데이터
| 기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
| 대기 온도 | 0 - 55 °C |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP40 |
| 단자 보호 유형 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PPO UL 94 V0 |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
| 하우징 소재 상부 파트 | PPO UL 94 V0 |
| 커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
| 터미널 스타일 | 고정 |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 10 AWG |
| 높이 직경 | 87 mm |
| 폭 치수 | 22.5 mm |
| 깊이 치수 | 121 mm |
| 순중량 | 130 g |
| 총중량 | 140 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27210127 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002479 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007107 |
| 용량 | 0.272 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |