text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC

Número do produto: 890000
GTIN: 4046548007107
Monitoramento ativo de energia para redes monofásicas e trifásicasadequadas para motores controlados por frequência, 9 faixas de medição 0 a 1000 Hz, tensão de medição 0 a 120 V CA/CC, 1 contato de comutação, 1 saída analógica 0 a 10 V CC ou 4a 20 mA, largura = 22,5 mm, UB = 24 V CC.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Monitoramento ativo de energia para redes monofásicas e trifásicasadequadas para motores controlados por frequência, 9 faixas de medição 0 a 1000 Hz, tensão de medição 0 a 120 V CA/CC, 1 contato de comutação, 1 saída analógica 0 a 10 V CC ou 4a 20 mA, largura = 22,5 mm, UB = 24 V CC.

Homologação CE  
CCC  
UKCA  
Listado em cULus  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 2  W
Proteção máx. do dispositivo Seção transvers. de cond. máx.  
Faixa med. entrada analógica U 0 - 120  V
Faixa med. entrada analógica I 9  A
Faixa de medição freq.entr.an. 0 a 1000 Hz  
Uout na operação do gerador 0 a -10 V  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Cont. de segurança: AC em UL 250 V CA  
Material de contato do relé AgCdO  
adic. Detalhes de cont.do relé + 3,0 µm Au  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente 0 - 55  °C
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP40  
Tipo de proteção bornes
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa PPO UL 94 V0  
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior PPO UL 94 V0  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal fixo  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 10 AWG  
Dimensão altura 87  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Dimensão de profundidade 22.5  mm
Peso líquido 130  g
Peso bruto 140  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27210127  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002479  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548007107  
Volume 0.272  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr