閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"890000","name":"S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
実際の製品は異なる場合があります
S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC
製品コード: 890000
GTIN: 4046548007107
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~
120 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20
mA、幅 = 22.5 mm、UB = 24 V DC。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 2 W |
| サーキットブレーカ最大電流値 | 最大導体接続線径 |
測定回路
| アナログ入力U測定範囲 | 0 - 120 V |
| アナログ入力I測定範囲 | 9 A |
| アナログ入力の周波数測定範囲 | 0 - 1000 Hz |
ジェネレーター動作時の出力信号
| 発電モード時の電圧出力 | 0 - -10 V |
リレー出力
| 使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| 使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| 安全接点: ULのAC | 250 V AC |
| リレー接点の材質 | AgCdO |
| リレーの追加の接点詳細 | 3.0 µm Au |
環境データ
| 周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
| 使用周囲温度 | 0 - 55 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP40 |
| 端子の保護構造 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 任意 |
| ハウジング下部素材 | PPO UL 94 V0 |
| 前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
| ハウジング素材 (上部) | PPO UL 94 V0 |
| 接続端子 | スクリュー式端子 |
| 端子スタイル | 固定 |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 10 AWG |
| 高さ | 87 mm |
| 幅 | 22.5 mm |
| 奥行き | 121 mm |
| 実量 | 130 g |
| 総重量 | 140 g |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27210127 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002479 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007107 |
| ボリューム | 0.272 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |