text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC

Номер артикула: 890000
GTIN: 4046548007107
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 - 120 В пер./пост. тока, 1 переключающий контакт, 1 аналоговый выход 0 -10 В пост. тока или 4 - 20 мА, ширина = 22,5 мм, UB = 24 В пост. тока.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 - 120 В пер./пост. тока, 1 переключающий контакт, 1 аналоговый выход 0 -10 В пост. тока или 4 - 20 мА, ширина = 22,5 мм, UB = 24 В пост. тока.

Подтверждено CE  
CCC  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 2  W
Макс. размыкатель устройства Макс. попереч.сеч. проводника  
U meas. range analogue input 0 - 120  V
I meas. range analogue input 9  A
Диап.изм. част., ан.вх. сигнал 0 - 1000 Гц  
Вых. напр. в режиме генератора 0 - -10 В  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Защ. конт.: пер. ток по UL 250 V AC  
Материал релейных контактов AgCdO  
Доп. парам. контактов реле + 3,0 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура 0 - 55  °C
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПФО UL 94 V0  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха PPO UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Сечение провод., гибк. AWG 24–10 AWG  
Размер по высоте 87  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 130  g
Вес брутто 140  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27210127  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002479  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548007107  
Объем 0.272  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr