Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"890000","name":"S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Som på fig.
S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC
Produktnummer: 890000
GTIN: 4046548007107
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til
frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 -
120 V AC/DC, 1 skiftekontakt, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - 20
mA, bredde = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 - 120 V AC/DC, 1 skiftekontakt, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - 20 mA, bredde = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 2 W |
| Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Målekredsløb
| U måleområde analog indgang | 0 - 120 V |
| I måleområde analog indgang | 9 A |
| Frekv. Måleomr. analog indg. | 0- 1000 Hz |
Udgangssignaler under generatorens drift
| Uout ved generatordrift | 0 - -10 V |
Relæudgange
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 250 V AC |
| Kontaktmateriale relæ | AgCdO |
| Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 3,0 µm Au |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivelsestemperatur | 0 - 55 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP40 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Husmateriale overdel | PPO UL 94 V0 |
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Klemmetype | fast |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
| Mål, højde | 87 mm |
| Mål, bredde | 22.5 mm |
| Mål, dybde | 121 mm |
| Nettovægt | 130 g |
| Bruttovægt | 140 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27210127 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002479 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007107 |
| Volumen | 0.272 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |