Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"890000","name":"S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Actual product may vary
S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC
Product ID: 890000
GTIN: 4046548007107
適用於
調頻馬達的單相與三相電源的真實功率監控,9 個測量範圍 0 - 1000Hz,測量電壓 0 -
120 V AC/DC,1 個轉換接點,1 個類比輸出 0 - 10 V DC 或 4 - 20
mA,寬度 = 22.5 mm,UB = 24 V DC。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 2 W |
| 最大裝置斷路器 | 最大導體橫截面 |
測量電路
| U 測量範圍類比輸入 | 0 - 120 V |
| I 測量範圍類比輸入 | 9 A |
| 頻率測量範圍類比輸入 | 0 - 1000 Hz |
發電機運行期間的輸出信號
| Uout during generator mode | 0 - -10 V |
繼電器輸出
| 使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
| 使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
| 安全接點:UL 處 AC | 250 V AC |
| 繼電器接點材料 | AgCdO |
| 附加接點詳細資訊繼電器 | + 3.0 µm Au |
環境數據
| 對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
| 環境溫度 | 0 - 55 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP40 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 外殼材質下部區段 | PPO UL 94 V0 |
| 外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
| 外殼材質上部 | PPO UL 94 V0 |
| 連接端子 | 螺絲式端子 |
| 端子樣式 | 固定式 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 10 AWG |
| 高度尺寸 | 87 mm |
| 寬度尺寸 | 22.5 mm |
| 深度尺寸 | 121 mm |
| 淨重 | 130 g |
| 毛重 | 140 g |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27210127 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002479 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007107 |
| 體積 | 0.272 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |