Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"890000","name":"S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Vastaava kuva
S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC
Tuotenumero: 890000
GTIN: 4046548007107
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat
taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 Hz,mittausjännite 0 –
120 V AC/DC, 1 vaihtokosketin, 1 analogilähtö 0–10 V DC tai 4–20
mA, leveys = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 Hz,mittausjännite 0 – 120 V AC/DC, 1 vaihtokosketin, 1 analogilähtö 0–10 V DC tai 4–20 mA, leveys = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 2 W |
| Laitevar. maksimi | Johtimen maks.ala |
Mittauspiiri
| U mittausalue analog.tulo | 0 - 120 V |
| I mittausalue analog.tulo | 9 A |
| Taaj. Mittausalue analog.tulo | 0 - 1000 Hz |
Lähtösignaalit generaattorin käytön aikana
| Uout generaattorikäytössä | 0 - -10 V |
Relelähdöt
| Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Turvakoskettimet: AC ja UL | 250 V AC |
| Kosketinmateriaali rele | AgCdO |
| lisä Kosketintiedot rele | + 3,0 µm Au |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
| Ympäristön lämpötila | 0 - 55 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP40 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
| Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
| Kotelomateriaali yläosa | PPO UL 94 V0 |
| Liitin | Ruuviliitin |
| Liitintyyppi | kiinteä |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 10 AWG |
| Mitta korkeus | 87 mm |
| Leveysmitta | 22.5 mm |
| Syvyysmitta | 121 mm |
| Nettopaino | 130 g |
| Bruttopaino | 140 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27210127 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002479 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007107 |
| Volume | 0.272 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |