text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC

Productnummer: 890000
GTIN: 4046548007107
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetspanning 0- 120 V AC/DC, 1 wisselcontact, 1 analoge uitgang 0 - 10 V DC of 4 - 20 mA, breedte = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetspanning 0- 120 V AC/DC, 1 wisselcontact, 1 analoge uitgang 0 - 10 V DC of 4 - 20 mA, breedte = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Goedkeuring CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 2  W
Apparaatbeveiliging maximaal Max. kabeldoorsnede  
U meetbereik analoge ingang 0 - 120  V
I meetbereik analoge ingang 9  A
Freq. meetbereik analoge ing. 0 - 1000 Hz  
Uout bij generatorbedrijf 0 - -10 V  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Veiligheidscont.: AC bij UL 250 V AC  
Materiaal relaiscontacten AgCdO  
aanv. contactspecific. relais + 3,0 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur 0 - 55  °C
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PPO UL 94 V0  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort vast  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 10 AWG  
Afmeting hoogte 87  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 130  g
Brutogewicht 140  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27210127  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002479  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548007107  
Volume 0.272  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr