Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"890000","name":"S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC
Numer produktu: 890000
GTIN: 4046548007107
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego
silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 -
120 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20
mA, szerokość 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 120 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
CCC UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 2 W |
| Wyłącznik aut.urządzenia maks. | Maks. przekrój przewodu |
Obwód pomiarowy
| U meas. range analogue input | 0 - 120 V |
| I meas. range analogue input | 9 A |
| Zakr.mierz.częs.wejś.analogow. | 0 - 1000 Hz |
Sygnały wyjściowe podczas pracy generatora
| Uout w trybie generatora | 0 - -10 V |
Wyjścia przekaźnikowe
| Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Styki bezp.: AC przy UL | 250 V AC |
| Materiał styku przekaźnika | AgCdO |
| Dane dodatk.styku przekaźnika | + 3,0 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura pracy | 0 - 55 °C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| EMC wg standardu... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Materiał obudowy części dolnej | PPO UL 94 V0 |
| Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
| Materiał górnej części obudowy | PPO UL 94 V0 |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Styl zacisków | stałe |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 10 AWG |
| Wysokość | 87 mm |
| Szerokość | 22.5 mm |
| Głębokość | 121 mm |
| Ciężar netto | 130 g |
| Ciężar brutto | 140 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27210127 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002479 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007107 |
| Tom | 0.272 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |