Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"890000","name":"S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Skutečný produkt se může lišit
S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC
Kód materiálu: 890000
GTIN: 4046548007107
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 -
120 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20
mA, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 - 120 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20 mA, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 2 W |
| Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
Měřicí obvod
| Měř.rozsah U analog. vstupu | 0 - 120 V |
| Měř.rozsah I analog. vstupu | 9 A |
| Frekv. měř.rozsah analog.vstup | 0 - 1000 Hz |
Výstupní signály při provozu generátoru
| Uout při provozu generátoru | 0 - -10 V |
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Bezpečnostní kont.: AC při UL | 250 V AC |
| Materiál kontaktů relé | AgCdO |
| doplňk. paramet. kontaktů relé | + 3,0 µm AU |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | 0 - 55 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP40 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Materiál krytu horní díl | PPO UL 94 V0 |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | pevný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 10 AWG |
| Rozměr výška | 87 mm |
| Rozměr šířka | 22.5 mm |
| Rozměr hloubka | 121 mm |
| Čistá váha | 130 g |
| Celková hmotnost | 140 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27210127 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002479 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007107 |
| Svazek | 0.272 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |