text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN me3.11 / 2AS

Artikelnummer: 570221
GTIN: 

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC1 säkerhetskont. 10  A
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 3  A
Omgivningstemperatur -30 - 80  °C
Skyddsklass hus IP65  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp fast  
Mått höjd 90  mm
Mått bredd 52  mm
Mått djup 33  mm
Nettovikt 150  g
Bruttovikt 200  g