text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN me3.11 / 2AS

Artikelnummer: 570221
GTIN: 
Mechanischer Sicherheitsschalter mit Standardbetätiger Auszugskraft: 100 N Kontakte: 2NC

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  V
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 10  A
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 240  V
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 3  A
Umgebungstemperatur -30 - 80  °C
Schutzart Gehäuse IP65  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Klemmenart fest  
Abmessung h 90  mm
Abmessung b 52  mm
Abmessung t 33  mm
Nettogewicht 150  g
Bruttogewicht 200  g