text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN me3.11 / 2AS

产品物料号: 570221
GTIN: 

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Approval CE  
BG  
cCSAus  
EAC (Eurasian)  
 
使用类别AC/DC1标准 EN 60947-4-1  
AC1安全控制电压 240  V
AC1安全控制最大电流 10  A
使用类别AC15/DC13标准 EN 60947-5-1  
AC15安全控制电压 240  V
AC15安全控制最大电流 3  A
以摄氏度一表示的环境温度 -30 - 80  °C
保护类型,机壳 IP65  
连接端子 螺丝式端子  
端子样式 固定式  
高度尺寸 90  mm
宽度尺寸 52  mm
深度尺寸 33  mm
净重 150  g
总重 200  g