text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN me3.11 / 2AS

Kód materiálu: 570221
GTIN: 

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  V
Max.proud AC1 bezp. kontakt 10  A
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 240  V
Max.proud AC15 bezp. kontakt 3  A
Okolní teplota -30 - 80  °C
Typ krytí, pouzdro IP65  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek pevný  
Rozměr výška 90  mm
Rozměr šířka 52  mm
Rozměr hloubka 33  mm
Čistá váha 150  g
Celková hmotnost 200  g