text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN me3.11 / 2AS

Tuotenumero: 570221
GTIN: 

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  V
Maks.virta AC1 turv.tark. 10  A
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 240  V
Maks.virta AC15 turv.tark 3  A
Ympäristön lämpötila -30 - 80  °C
Suojaustapa kotelo IP65  
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi kiinteä  
Mitta korkeus 90  mm
Leveysmitta 52  mm
Syvyysmitta 33  mm
Nettopaino 150  g
Bruttopaino 200  g