text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN me3.11 / 2AS

Ürün numarası: 570221
GTIN: 

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
BG  
cCSAus  
EAC (Eurasian)  
 
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 10  A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Olarak çevre ısısı -30 - 80  °C
Koruma tip, muhafaza IP65  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı sabit  
Yükseklik boyutu 90  mm
Genislik boyutu 52  mm
Derinlik boyutu 33  mm
Net agirlik 150  g
Brüt ağırlık 200  g