text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN me3.11 / 2AS

Produktnummer: 570221
GTIN: 

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 240  V
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 10  A
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 240  V
Max strøm AC15 sikkerhedskont 3  A
Omgivelsestemperatur -30 - 80  °C
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype fast  
Mål, højde 90  mm
Mål, bredde 52  mm
Mål, dybde 33  mm
Nettovægt 150  g
Bruttovægt 200  g