text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN me3.11 / 2AS

Номер артикула: 570221
GTIN: 

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
BG  
cCSAus  
EAC (евраз.)  
 
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 10  A
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Окружающая температура -30 - 80  °C
Тип защиты, корпус IP65  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Размер по высоте 90  mm
Размер по ширине 52  mm
Размер по глубине 33  mm
Вес нетто 150  g
Вес брутто 200  g