Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570221","name":"PSEN me3.11 / 2AS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
PSEN me3.11 / 2AS
Productnummer: 570221
GTIN:
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
BG cCSAus EAC |
Technische data
Relais uitgangen
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
| Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 V |
| Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 10 A |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 240 V |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 A |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -30 - 80 °C |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Klemsoort | vast |
| Afmeting hoogte | 90 mm |
| Afmeting breedte | 52 mm |
| Afmeting diepte | 33 mm |
| Nettogewicht | 150 g |
| Brutogewicht | 200 g |