text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN me3.11 / 2AS

제품 번호: 570221
GTIN: 

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
BG  
cCSAus  
EAC (유라시아)  
 
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
전압 AC1 안전 접점 240  V
최대 전류 AC1 안전 접점 10  A
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 240  V
최대 전류 AC15 안전 접점 3  A
대기 온도 -30 - 80  °C
보호 종류, 호스팅 IP65  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 고정  
높이 직경 90  mm
폭 치수 52  mm
깊이 치수 33  mm
순중량 150  g
총중량 200  g