text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN me3.11 / 2AS

Numero dell'articolo: 570221
GTIN: 

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 240  V
Corr. max AC1 cont. di sic. 10  A
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 240  V
Corr. max AC15 contatto di sic 3  A
Temperatura ambiente -30 - 80  °C
Grado di protez. custodia IP65  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Tipo di morsetto Fisso  
Altezza 90  mm
Larghezza 52  mm
Profondità 33  mm
Peso netto 150  g
Peso lordo 200  g