Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570221","name":"PSEN me3.11 / 2AS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
PSEN me3.11 / 2AS
Numer produktu: 570221
GTIN:
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
BG cCSAus EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Wyjścia przekaźnikowe
| Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 10 A |
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -30 - 80 °C |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Styl zacisków | stałe |
| Wysokość | 90 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Głębokość | 33 mm |
| Ciężar netto | 150 g |
| Ciężar brutto | 200 g |