text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN me3.11 / 2AS

Número de producto: 570221
GTIN: 

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tensión AC1 ctrl. seguridad 240  V
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 10  A
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 240  V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 3  A
Temperatura ambiente -30 - 80  °C
Carcasa de clase de protección IP65  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne fijo  
Dimensión de altura 90  mm
Dimensión Ancho 52  mm
Dimensión Profundidad 33  mm
Peso neto 150  g
Peso bruto 200  g