text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN me3.11 / 2AS

Numéro de l'article: 570221
GTIN: 

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 240  V
Courant max. AC1 contact sécu. 10  A
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 240  V
Courant max AC15 contact sécu. 3  A
Température d’utilisation -30 - 80  °C
Indice de protection de boîtie IP65  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Type de borniers Fixe  
Dimensions hauteur 90  mm
Dimension largeur 52  mm
Dimension profondeur 33  mm
Poids net 150  g
Poids brut 200  g