Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"261002","name":"PMI v309 MPI","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v309 MPI
Artikelnummer: 261002
GTIN:
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display,
32768 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen and
four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc.
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485.
Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O.
24VDC
----------------------------------------
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
US...
Mer
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: MPI Frontpanel: Standard, eight keys ----------------------------------------
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 4.8 W |
Visa
| Displaytyp | TFT |
| Skärmens diagonal | 3.5 Zoll |
| Displayupplösning | 320 × 240 |
| Displayens färgstyrka | 32768 |
| Typ av touchdisplay | resistiv |
Kontroller
| Antal knappar | 8 |
CPU
| Arbetsminne | 64MB |
USB-port
| Antal USB-värdgränssnitt | 2×USB |
Ethernet-gränssnitt
| Antal Ethernet anslutningar | 1 |
Fältbusgränssnitt
| Fältbussgränssnitt | MPI |
Seriellt gränssnitt
| Antal RS-232 anslutningar | 1 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | 0 - 50 °C |
Mekaniska data
| Mått höjd | 87 mm |
| Mått bredd | 157 mm |
| Mått djup | 76 mm |
| Nettovikt | 980 g |
| Bruttovikt | 1300 g |
Tillbehör – obligatoriska
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, tillbehör, spänningsförsörjningskontaktsats, 3-polig, för PMIvisu,
PMIopen och PMImicro, 3-delad, bestående av hylsa, kontakt och
hållare.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, tillbehör, tätning till rund sladd, längd 1 500 mm, materialskumgummi, 3
mm, för PMIvisu och PMIopen (räcker till en gång 15", 12", 10"
eller två gånger 6,5" och 5,7"), för PMImicro och PMImicro diag
(räcker till tre gånger PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)