Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"261002","name":"PMI v309 MPI","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v309 MPI
Numer produktu: 261002
GTIN:
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display,
32768 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen and
four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc.
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485.
Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O.
24VDC
----------------------------------------
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
US...
Więcej
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: MPI Frontpanel: Standard, eight keys ----------------------------------------
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 4.8 W |
Wyświetlać
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Przekątna ekranu | 3.5 Zoll |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 320 x 240 |
| Wyświetl głębię kolorów | 32768 |
| Typ ekranu dotykowego | rezystancyjny |
Formantów
| Ilość klawiszy | 8 |
CPU
| Pamięć robocza | 64MB |
Port USB
| Liczba interfejsów hosta USB | 2x USB |
Interfejs Ethernet
| Ilość złączy Ethernet | 1 |
Interfejs Fieldbus
| Złącze fieldbus | MPI |
Interfejs szeregowy
| Ilość złączy RS-232 | 1 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | 0 - 50 °C |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 87 mm |
| Szerokość | 157 mm |
| Głębokość | 76 mm |
| Ciężar netto | 980 g |
| Ciężar brutto | 1300 g |
Akcesoria obligatoryjne
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, akcesoria, zestaw złączy napięcia zasilającego, 3-pinowy,
dla PMIvisu, PMIopen i PMImicro, 3 części, składający się ze złącza,gniazda i uchwytu.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, akcesoria, uszczelka, długość 1500 mm, materiał guma piankowa,
3 mm, dla PMIvisu i PMIopen (odpowiedni dla każdego 15", 12", 10”
lub każdych dwóch 6.5" i 5.7"), dla PMImicro i PMImicro diag
(odpowiedni dla każdego 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)