{"id":"261002","name":"PMI v309 MPI","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PMI v309 MPI
Номер артикула: 261002
GTIN:
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display,
32768 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen and
four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc.
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485.
Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O.
24VDC
----------------------------------------
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
US...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display,
32768 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen and
four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc.
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485.
Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O.
24VDC
----------------------------------------
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
USB: 2x
Fieldbus: MPI
Frontpanel: Standard, eight keys
----------------------------------------
Необходимые принадлежности
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, принадлежности, комплект разъемов питания, 3 контакта, для PMIvisu,
PMIopen и PMImicro, 3 элемента (разъем, гнездо и
кронштейн).
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, принадлежности, прокладка, длина 1 500 мм, материал – пенорезина, 3
мм, для PMIvisu и PMIopen (достаточно для одного устройства с экраном15", 12", 10"
или двух устройств с экраном 6,5" и 5,7"), для PMImicro и PMImicro diag
(достаточно для 3 устройств PMImciro diag).