{"id":"261002","name":"PMI v309 MPI","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMI v309 MPI
Numéro de l'article: 261002
GTIN:
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display,
32768 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen and
four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc.
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485.
Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O.
24VDC
----------------------------------------
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
US...
Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display,
32768 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen and
four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc.
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485.
Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O.
24VDC
----------------------------------------
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
USB: 2x
Fieldbus: MPI
Frontpanel: Standard, eight keys
----------------------------------------
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accessoires, jeu de câbles d’alimentation en tension, à 3 broches,pour PMIvisu,
PMIopen et PMImicro, en 3 pièces, composé d’un connecteur mâle, d’unconnecteur femelle et
d’un support.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accessoires, joint torique, longueur 1 500 mm, matériau caoutchoucmousse, 3
mm, pour PMIvisu et PMIopen (suffisant pour une fois 15", 12", 10"
ou deux fois 6,5" et 5,7"), pour PMImicro et PMImicro diag
(suffit pour 3x PMImicro diag).