Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"261002","name":"PMI v309 MPI","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v309 MPI
Número de producto: 261002
GTIN:
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display,
32768 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen and
four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc.
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485.
Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O.
24VDC
----------------------------------------
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
US...
Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: MPI Frontpanel: Standard, eight keys ----------------------------------------
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 4.8 W |
Monitor
| Tipo de display | TFT |
| Diagonal de display | 3.5 Zoll |
| Resolución del display | 320 x 240 |
| Intensidad color del display | 32768 |
| Tipo display táctil | resistiva |
Mandos
| Número de claves | 8 |
CPU
| Memoria de trabajo | 64MB |
Puerto USB
| Número de interfaces USB-Host | 2xUSB |
Interfaz Ethernet
| Número de interfaces Ethernet | 1 |
Interfaz de bus de campo
| Interface de bus de campo | MPI |
Interfaz en serie
| Número de interfaces RS 232 | 1 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 87 mm |
| Dimensión Ancho | 157 mm |
| Dimensión Profundidad | 76 mm |
| Peso neto | 980 g |
| Peso bruto | 1300 g |
Accesorios Obligatorios
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accesorios, set de conectores de alimentación, 3 polos, paraPMIvisu,
PMIopen y PMImicro, compuesto por 3 partes: conector macho, conectorhembra y
soporte.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accesorios, junta de cordón, longitud 1500 mm, material cauchocelular, 3
mm, para PMIvisu y PMIopen (suficiente para 1 ud. de 15", 12", 10"
o dos uds. de 6,5" y 5,7"), para PMImicro y PMImicro diag
(suficiente para 3 uds. de PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor licenc. compl.(D,GB,F,E,I
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor lic. d.cambio (D,GB,F,E,I
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor actualización (D,GB,F,E,I
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
Accesorios Opcionales
Support PMI 2,8"/7cm - 3,5"/9cm
375255
Support for PMImicro, PMIvisu and PMIopen.
For devices with 2,8"/7cm or 3,5"/9cm Display size