text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMI v309 MPI

製品コード: 261002
GTIN: 
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x US...  さらに表示

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: MPI Frontpanel: Standard, eight keys ----------------------------------------

認証 CE  
cULus Listed  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 4.8  W
ディスプレイタイプ TFT  
対角表示 3.5  Zoll
ディスプレイ解像度 320×240  
ディスプレイ色濃度 32768  
タッチスクリーンのタイプ 抵抗  
キー数 8  
RAM 64MB  
USBホストインタフェース数 2×USB  
イーサネットインタフェース数 1  
フィールドバスインタフェース MPI  
RS 232インタフェース数 1  
使用周囲温度 0 - 50  °C
高さ 87  mm
157  mm
奥行き 76  mm
実量 980  g
総重量 1300  g
 
 
 

アクセサリ(操作に必須)

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI、アクセサリ、供給電圧コネクタセット、3ピン、PMIvisu、 PMIopenおよびPMImicro用、3部構成、コネクタ、ソケットおよび ブラケットで構成。
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI、アクセサリ、ガスケット、長さ1500 mm、材質: フォームラバー、3 mm、PMIvisuおよびPMIopen用 (15インチ、12インチ、10インチの各1台 または6.5インチと5.7インチの各2台に対して十分)、PMImicroおよびPMImicro診断用 (PMImciro診断各3台に対して十分)。
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I) 310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I) 310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I) 310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO/PMI-PRO open Demo (D,GB,F,E,I)

アクセサリ(オプション)

Support PMI 2,8"/7cm - 3,5"/9cm
Support PMI 2,8"/7cm - 3,5"/9cm 375255
Support for PMImicro, PMIvisu and PMIopen. For devices with 2,8"/7cm or 3,5"/9cm Display size