text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMI v309 MPI

Ürün numarası: 261002
GTIN: 
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x US...  Daha Fazla

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: MPI Frontpanel: Standard, eight keys ----------------------------------------

Approval CE  
cULus Listed  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 4.8  W
Ekran tipi TFT  
Diyagonal ekran 3.5  Zoll
Ekran çözünürlüğü 320 x 240  
Ekran renk derinliği 32768  
Dokunmatik ekran tipi dirençli  
Tuş adedi 8  
Ana bellek 64MB  
USB ana bil. arayüzü sayısı 2xUSB  
Ethernet arayüz adedi 1  
Endüstriyel haberleşme arayüzü MPI  
RS 232 arayüzlerinin adedi 1  
Olarak çevre ısısı 0 - 50  °C
Yükseklik boyutu 87  mm
Genislik boyutu 157  mm
Derinlik boyutu 76  mm
Net agirlik 980  g
Brüt ağırlık 1300  g
 
 
 

Mecburi operasyon aksesuarları

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, aksesuarlar, besleme voltajı konektör seti, 3 pimli, PMIvisu, PMIopen ve PMImicro için, 3 parça, konektör, soket ve braketten oluşur.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, aksesuarlar, conta, uzunluk 1500 mm, malzeme köpük kauçuk, 3 mm, PMIvisu ve PMIopen (bir adet 15 inç, 12 inç, 10 inç veya iki adet 6,5 inç ve 5,7 inç her biri için yeterli) için, PMImicrove PMImicro diag (3x PMImciro diag her biri için yeterli) için.
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I) 310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I) 310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I) 310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO/PMI-PRO open Demo (D,GB,F,E,I)