text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMI v309 MPI

Kód materiálu: 261002
GTIN: 
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x US...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: MPI Frontpanel: Standard, eight keys ----------------------------------------

Povolení CE  
cULus Listed  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 4.8  W
Typ displeje TFT  
Display diagonal 3.5  Zoll
Rozlišení displeje 320 x 240  
Barevná hloubka displeje 32768  
Druh dotykového displeje rezistivní  
Počet klíčů 8  
RAM 64MB  
Počet rozhraní USB-Host 2xUSB  
Počet rozhr.Ethernet 1  
Rozhraní Fieldbus MPI  
Počet rozhraní RS 232 1  
Okolní teplota 0 - 50  °C
Rozměr výška 87  mm
Rozměr šířka 157  mm
Rozměr hloubka 76  mm
Čistá váha 980  g
Celková hmotnost 1300  g
 
 
 

Povinné provozní příslušenství

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, příslušenství, sada konektorů pro napájení, 3pól., pro PMIvisu, PMIopen a PMImicro, 3 díly, zahrnuje konektor, zásuvku a držák.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, příslušenství, těsnicí kulatá šňůra, délka 1500 mm, materiálmechová guma, 3 mm, pro PMIvisu a PMIopen (dostačuje vždy pro jednou 15“, 12“, 10“ nebo dvakrát 6,5“ a 5,7“), pro PMImicro a PMImicro diag (dostačuje vždy pro 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I) 310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I) 310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I) 310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO/PMI-PRO open Demo (D,GB,F,E,I)