{"id":"261002","name":"PMI v309 MPI","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMI v309 MPI
Numero dell'articolo: 261002
GTIN:
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display,
32768 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen and
four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc.
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485.
Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O.
24VDC
----------------------------------------
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
US...
Altri
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Su richiesta
Disponibile a breve
Disponibile a magazzino per consegna
Su richiesta
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display,
32768 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen and
four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc.
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485.
Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O.
24VDC
----------------------------------------
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
USB: 2x
Fieldbus: MPI
Frontpanel: Standard, eight keys
----------------------------------------
Accessori obbligatori per il funzionamento
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accessorio, set di connettori alimentazione di tensione, 3 poli,per PMIvisu,
PMIopen e PMImicro, 3 pezzi, composto da connettore maschio, connettorefemmina e
supporto.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accessorio, guarnizione tonda, lunghezza 1500 mm, materiale gommaEVA, 3
mm, per PMIvisu e PMIopen (sufficiente una per 15", 12", 10"
o due 6,5" e 5,7"), per PMImicro e PMImicro diag
(sufficiente per 3x PMImicro diag).