닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"261002","name":"PMI v309 MPI","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
PMI v309 MPI
제품 번호: 261002
GTIN:
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display,
32768 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen and
four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc.
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485.
Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O.
24VDC
----------------------------------------
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
US...
추가 정보
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: MPI Frontpanel: Standard, eight keys ----------------------------------------
일반 데이터
| 승인 |
CE
cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 4.8 W |
전시
| 디스플레이 유형 | TFT |
| 디스플레이 대각선 길이 | 3.5 Zoll |
| 디스플레이 해상도 | 320 x 240 |
| 디스플레이 색심도 | 32768 |
| 터치스크린 타입 | 저항성 |
컨트롤
| 키의 개수 | 8 |
CPU
| RAM | 64MB |
USB 인터페이스
| USB 호스트 인터페이스 개수 | 2xUSB |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
필드 버스 인터페이스
| 필드버스 인터페이스 | MPI |
직렬 인터페이스
| RS 232 인터페이스의 개수 | 1 |
환경 데이터
| 대기 온도 | 0 - 50 °C |
기계 데이터
| 높이 직경 | 87 mm |
| 폭 치수 | 157 mm |
| 깊이 치수 | 76 mm |
| 순중량 | 980 g |
| 총중량 | 1300 g |
필수적 액세서리
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, 액세서리, 공급 전압 커넥터 세트, 3핀, PMIvisu,
PMIopen 및 PMImicro용, 3-파트, 커넥터, 소켓 및 브래킷으로
구성.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, 액세서리, 가스켓, 길이 1500mm, 폼 러버 소재, 3
mm, PMIvisu 및 PMIopen용(각각 15”, 12”, 10” 1개
또는 6.5” 및 5.7” 2개용으로 충분), PMImicro 및 PMImicro diag용
(각각 PMImciro diag 3개용으로 충분).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
선택적 액세서리
Support PMI 2,8"/7cm - 3,5"/9cm
375255
Support for PMImicro, PMIvisu and PMIopen.
For devices with 2,8"/7cm or 3,5"/9cm Display size