Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"261002","name":"PMI v309 MPI","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v309 MPI
Número do produto: 261002
GTIN:
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display,
32768 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen and
four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc.
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485.
Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O.
24VDC
----------------------------------------
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
US...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: MPI Frontpanel: Standard, eight keys ----------------------------------------
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 4.8 W |
Exposição
| Tipo de display | TFT |
| Display diagonal | 3.5 Zoll |
| Resolução do display | 320 x 240 |
| Intensidade de cor do display | 32768 |
| Tipo da tela sensível ao toque | resistivo |
Controles
| Quantidade de teclas | 8 |
CPU
| RAM | 64MB |
Porta USB
| Quant. interfaces USB Host | 2xUSB |
Interface Ethernet
| Número interfaces Ethernet | 1 |
Interface Fieldbus
| Interface do Fieldbus | MPI |
Interface serial
| Número interfaces RS-232 | 1 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 87 mm |
| Dimensão de profundidade | 76 mm |
| Dimensão de profundidade | 157 mm |
| Peso líquido | 980 g |
| Peso bruto | 1300 g |
Acessórios obrigatórios de operação
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, acessório, conjunto de plugues de alimentação, 3 polos, paraPMIvisu,
PMIopen e PMImicro, 3 peças, consistindo de plugue, soquete e
suporte.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, acessório, vedação do cabo redondo, comprimento 1500 mm, materialesponja de borracha, 3
mm, para PMIvisu e PMIopen (suficiente para um cada 15", 12", 10"
ou dois cada 6,5" e 5,7"), para PMImicro e PMImicro diag
(suficiente para 3x cada PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
Acessórios opcionais
Support PMI 2,8"/7cm - 3,5"/9cm
375255
Support for PMImicro, PMIvisu and PMIopen.
For devices with 2,8"/7cm or 3,5"/9cm Display size