text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMI v309 MPI

Produktnummer: 261002
GTIN: 
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x US...  Mere

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: MPI Frontpanel: Standard, eight keys ----------------------------------------

Godkendelse CE  
cULus Listed  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 4.8  W
Displaytype TFT  
Skærmdiagonal 3.5  Zoll
Displayopløsning 320 X 240  
Displayets farvedybde 32768  
Type af touchdisplay resistiv  
Antal taster 8  
Arbejdshukommelse 64MB  
Antal USB-host-interfaces 2xUSB  
Antal Ethernet-tilslutninger 1  
Feltbus-interface MPI  
Antal RS-232-tilslutninger 1  
Omgivelsestemperatur 0 - 50  °C
Mål, højde 87  mm
Mål, bredde 157  mm
Mål, dybde 76  mm
Nettovægt 980  g
Bruttovægt 1300  g
 
 
 

Nødvendigt driftstilbehør

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, tilbehør, spændingsforsyningsstik-sæt, 3-polet, til PMIvisu, PMIopen og PMImicro, 3 dele, bestående af hanstik, hunstik og holder.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, tilbehør, rundsnorspakning, længde 1500 mm, materiale poregummi, 3 mm, til PMIvisu og PMIopen (tilstrækkeligt til et stk. 15", 12", 10" eller to stk. 6,5" og 5,7"), til PMImicro og PMImicro diag (tilstrækkelig til 3x PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I) 310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I) 310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I) 310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO/PMI-PRO open Demo (D,GB,F,E,I)