Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"261002","name":"PMI v309 MPI","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v309 MPI
Productnummer: 261002
GTIN:
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display,
32768 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen and
four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc.
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485.
Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O.
24VDC
----------------------------------------
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
US...
Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: MPI Frontpanel: Standard, eight keys ----------------------------------------
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 4.8 W |
Beeldscherm
| Displaytype | TFT |
| Display diagonaal | 3.5 Zoll |
| Displayresolutie | 320 x 240 |
| Kleurdiepte display | 32768 |
| Soort touchdisplay | resistief |
Besturingselementen
| Aantal toetsen | 8 |
CPU
| Werkgeheugen | 64MB |
USB-poort
| Aantal USB-host-poorten | 2xUSB |
Ethernet-interface
| Aantal Ethernet-poorten | 1 |
Veldbus interface
| Veldbuspoort | MPI |
Seriële interface
| Aantal RS-232-poorten | 1 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | 0 - 50 °C |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 87 mm |
| Afmeting breedte | 157 mm |
| Afmeting diepte | 76 mm |
| Nettogewicht | 980 g |
| Brutogewicht | 1300 g |
Verplichte Accessoires
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accessoires, stroomvoorzieningsstekker-set, 3-polig, voor PMIvisu,
PMIopen en PMImicro, 3-delig, bestaande uit stekker, bus en
houder.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accessoires, rondsnoerafdichting, lengte 1500 mm, materiaalschuimrubber, 3
mm, voor PMIvisu en PMIopen (voldoende voor eenmaal elk 15", 12", 10"
of tweemaal elk 6,5" en 5,7"), voor PMImicro en PMImicro diag
(voldoende voor elk 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)