text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c

Artikelnummer: 400622
GTIN: 
Set including push button without Pilz label, contact blocks (2 n/c) complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; with plug terminals

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
cCSAus  
TÜV  
Självövervakat nej  
 
Kontaktström, min. 1  mA
Max. ström AC1 säkerhetskont. 6  A
Max. ström DC1 säkerhetskont. 6  A
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 250  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 1.5  A
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  V
Kontaktmaterial AgNi  
Omgivningstemperatur -30 - 70  °C
Skyddsklass hus IP65  
Anslutningsplint Skruvplint  
Mått höjd 73.5  mm
Mått bredd 28  mm
Mått djup 28  mm
Nettovikt 25  g
Bruttovikt 26  g