Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400622","name":"PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c
Numero dell'articolo: 400622
GTIN:
Set including push button without Pilz label, contact blocks (2 n/c)
complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; with plug terminals
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
cCSAus TÜV |
| Automonitorato | No |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Corrente contatto min. | 1 mA |
Uscite a relè
| Corr. max AC1 cont. di sic. | 6 A |
| Corr. max DC1 contatto di sic. | 6 A |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 250 V |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 1.5 A |
| Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 V |
| Materiale contatti | AgNi |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Altezza | 73.5 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Profondità | 28 mm |
| Peso netto | 25 g |
| Peso lordo | 26 g |