Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400622","name":"PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c
Produktnummer: 400622
GTIN:
Set including push button without Pilz label, contact blocks (2 n/c)
complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; with plug terminals
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cCSAus TÜV |
| Selvovervåget | nej |
Teknisk data
Elektriske data
| Min. kontaktstrøm | 1 mA |
Relæudgange
| Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 6 A |
| Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 6 A |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Spænding AC15 sikkerhedskont. | 250 V |
| Max strøm AC15 sikkerhedskont | 1.5 A |
| Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
| Kontaktmateriale | AgNi |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -30 - 70 °C |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Mål, højde | 73.5 mm |
| Mål, bredde | 28 mm |
| Mål, dybde | 28 mm |
| Nettovægt | 25 g |
| Bruttovægt | 26 g |