Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400622","name":"PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c
Tuotenumero: 400622
GTIN:
Set including push button without Pilz label, contact blocks (2 n/c)
complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; with plug terminals
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cCSAus TÜV |
| Itsevalvottu | ei |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Pienin kosketusvirta | 1 mA |
Relelähdöt
| Maks.virta AC1 turv.tark. | 6 A |
| Maks.virta DC1 turv.tark. | 6 A |
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Jännite AC15 turvallisuustark. | 250 V |
| Maks.virta AC15 turv.tark | 1.5 A |
| Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 V |
| Kosketinmateriaali | AgNi |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -30 - 70 °C |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
| Liitin | Ruuviliitin |
| Mitta korkeus | 73.5 mm |
| Leveysmitta | 28 mm |
| Syvyysmitta | 28 mm |
| Nettopaino | 25 g |
| Bruttopaino | 26 g |