text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c

Ürün numarası: 400622
GTIN: 
Set including push button without Pilz label, contact blocks (2 n/c) complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; with plug terminals

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
cCSAus  
TÜV  
Kendi kendini izleyen hayır  
 
Min. kontak akımı 1  mA
Max. current AC1 safety cont. 6  A
Max. current DC1 safety cont. 6  A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 250  V
Max. current AC15 safety cont. 1.5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Kontak malzemesi AgNi  
Olarak çevre ısısı -30 - 70  °C
Koruma tip, muhafaza IP65  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yükseklik boyutu 73.5  mm
Genislik boyutu 28  mm
Derinlik boyutu 28  mm
Net agirlik 25  g
Brüt ağırlık 26  g