Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400622","name":"PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c
Numer produktu: 400622
GTIN:
Set including push button without Pilz label, contact blocks (2 n/c)
complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; with plug terminals
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
cCSAus TÜV |
| Automonitorowanie | nie |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Min. prąd stykowy | 1 mA |
Wyjścia przekaźnikowe
| Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 250 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 1.5 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Materiał styku | AgNi |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -30 - 70 °C |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Wysokość | 73.5 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Głębokość | 28 mm |
| Ciężar netto | 25 g |
| Ciężar brutto | 26 g |