Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400622","name":"PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c
Número de producto: 400622
GTIN:
Set including push button without Pilz label, contact blocks (2 n/c)
complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; with plug terminals
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
cCSAus TÜV |
| Autosupervisado | no |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Corriente de contacto mín. | 1 mA |
Salidas de relé
| Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 6 A |
| Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 6 A |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensión AC15 ctrl. seguridad | 250 V |
| Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 1.5 A |
| Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
| Material de los contactos | AgNi |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Dimensión de altura | 73.5 mm |
| Dimensión Ancho | 28 mm |
| Dimensión Profundidad | 28 mm |
| Peso neto | 25 g |
| Peso bruto | 26 g |