Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400622","name":"PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c
Artikelnummer: 400622
GTIN:
SET bestehend aus Nothalttaster ohne Pilz Aufdruck mit
Kontaktblock nach EN 60947-5-1 und EN 60947-5-5;
2 Öffner (2 n/c) mit Flachstecker;
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
cCSAus TÜV |
| Selbstüberwacht | nein |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Min. Kontaktstrom | 1 mA |
Relaisausgänge
| Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 6 A |
| Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 6 A |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Spannung AC15 Sicherheitskont. | 250 V |
| Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 1.5 A |
| Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 V |
| Kontaktmaterial | AgNi |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -30 - 70 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Abmessung h | 73.5 mm |
| Abmessung b | 28 mm |
| Abmessung t | 28 mm |
| Nettogewicht | 25 g |
| Bruttogewicht | 26 g |