text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c

製品コード: 400622
GTIN: 
Set including push button without Pilz label, contact blocks (2 n/c) complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; with plug terminals

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
cCSAus  
TÜV  
自己監視 いいえ  
 
最小接点電流 1  mA
安全コントローラ最大電流AC1 6  A
安全コントローラ最大電流DC1 6  A
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 250  V
安全コントローラ最大電流AC15 1.5  A
安全コントローラ電圧DC13 24  V
接点素材 AgNi  
使用周囲温度 -30 - 70  °C
保護構造、ハウジング IP65  
接続端子 スクリュー式端子  
高さ 73.5  mm
28  mm
奥行き 28  mm
実量 25  g
総重量 26  g