Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400622","name":"PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c
Número do produto: 400622
GTIN:
Set including push button without Pilz label, contact blocks (2 n/c)
complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; with plug terminals
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
cCSAus TÜV |
| Automonitoramento | não |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Mín. corrente de contato | 1 mA |
Saídas de relé
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 A |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 A |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 250 V |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 1.5 A |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
| Material do contato | AgNi |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Dimensão altura | 73.5 mm |
| Dimensão de profundidade | 28 mm |
| Dimensão de profundidade | 28 mm |
| Peso líquido | 25 g |
| Peso bruto | 26 g |